Dispozitiv de fixare cu pană cu adaos de prelurare aluminiu eloxat 04523-08
- Tensionare simultană a două piese de prelucrat
- Pentru prelucrarea conturului pieselor
- Designul mic asigură o tensiune multiplă care economisește spațiu
- Cu efect de tragere în jos
Unitatea de vânzare
69,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
brunată
D=filet
M8
L=lungime
31,8
B1
min. - max.
50,8 - 52
B2
20,8
B3
9,9
Cuplu de
strângere
max. Nm
14,5
D1
M4
Forța de strângere
max. kN
8,9
H
25,4
H1
12,7
L1
20,6
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Partea exterioară a profilului din aluminiu.
Pană din oțel de cementare.
Pană din oțel de cementare.
Version
Parte exterioară anodizată.
Pană brunată.
Pană brunată.
Note
Două piese de prelucrat sunt prinse simultan cu un dispozitiv de fixare cu pană. Piesele de prelucrat pot fi fixate cu o fixare poziționată și, prin urmare, absolut sigură și fără tensiune, datorită decupajelor corespunzătoare. Datorită designului mic, se poate realiza o prindere multiplă cu economie de spațiu.
Drawing reference
1) Placa de blocare este utilizată numai pentru turnare, nu pentru fixarea piesei de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.