Wedge clamp with machining allowance aluminium anodised 04523-12
- Tensionare simultană a două piese de prelucrat
- Pentru prelucrarea conturului pieselor
- Designul mic asigură o tensiune multiplă care economisește spațiu
- Cu efect de tragere în jos
Unitatea de vânzare
194,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
brunată
D=filet
M12
L=lungime
47,5
B1
min. - max.
76,2 - 78
B2
30,9
B3
15,7
Cuplu de
strângere
max. Nm
38,4
D1
M5
Forța de strângere
max. kN
15,6
H
38,1
H1
19
L1
30,5
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Channel aluminium profile.
Wedge hardened steel.
Wedge hardened steel.
Version
Outer part anodised.
Wedge black oxidised.
Wedge black oxidised.
Note
Two workpieces can be held simultaneously with the wedge clamp. The jaws have extra material allowing them to be machined to conform to the shape of the workpiece. The compact design allows space-saving series clamping.
Drawing reference
1) The locking plate is only used for machining the form, not for clamping the workpiece.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.