text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
neted
Varianta 2
cu șuruburi cu locașuri conice
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
B=lățime
12
D=filet
M5X15
H=înălțime
7,5
L=lungime
9,5
A max.
14
A min.
12
Cuplu de strângere max. Nm
4,3
Forța de strângere max. kN
2
SW
3
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Fălci de prindere întărite (33-39 HRC) și lustruite.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Dispozitive de fixare cu pană cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea L se referă la dimensiunea ≤A.
Dimensiunea H se referă la dimensiunea ≤A.

1) Garnitură circulară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought