Dispozitiv de fixare cu pană neted oțel întărit și lustruit 04567-11506
- Potrivit pentru prinderi multiple
- Mai ales pentru componente mici
- Pentru forțe de strângere mari
Unitatea de vânzare
26,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
neted
Varianta 2
cu șuruburi cu locașuri conice
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
B=lățime
14,8
D=filet
M6X16
H=înălțime
8,7
L=lungime
9,3
A
max.
17
A
min.
15
Cuplu de
strângere
max. Nm
7,3
Forța de strângere
max. kN
3,5
SW
4
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Fălci de prindere întărite (33-39 HRC) și lustruite.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Dispozitive de fixare cu pană cu efect de tragere în jos.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Dispozitive de fixare cu pană cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Dimensiunea L se referă la dimensiunea ≤A.
Dimensiunea H se referă la dimensiunea ≤A.
1) Garnitură circulară
Dimensiunea H se referă la dimensiunea ≤A.
1) Garnitură circulară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.