text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Varianta 2
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
oțel pentru unelte
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
B=lățime
41
D=filet
M12X30
A max.
59
A min.
52
B1
30
C
22
Cuplu de strângere max. Nm
85
E
4
Forța de strângere max. kN
30
G
14
Tip montaj
Canelură în T
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din oțel pentru scule.
Segmente de prindere Oțel pentru scule (30 HRC).
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta 04526-08 și 5 mm pentru variantele 04526-12 și 04526-16.
Această toleranță pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat (a se vedea fig.).

Fălcile de prindere ale variantelor 04526-08 și 04526-0810 nu prezintă caneluri.

Cale de deplasare pe număr de comandă:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
On request
Segmente de prindere cu formă încorporată sau altă duritate.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 912

1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought