Dispozitiv de fixare cu pană cu adaos de prelurare Oțel pentru unelte întărit 04526-16
- Lungime suplimentară pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat
- Adaos de prelucrare pentru fiecare falcă de prindere
- Pentru forțe de strângere mari
- Corp de bază călit
Unitatea de vânzare
308,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Varianta 2
pentru orificiu filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
B=lățime
56
D=filet
M16X60
A
max.
76
A
min.
67
B1
42
C
29
Cuplu de
strângere
max. Nm
210
E
5
Forța de strângere
max. kN
50
G
M16
Tip montaj
Filet
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din oțel pentru scule.
Segmente de prindere Oțel pentru scule (30 HRC).
Segmente de prindere Oțel pentru scule (30 HRC).
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Segmente de prindere brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta 04526-08 și 5 mm pentru variantele 04526-12 și 04526-16.
Această toleranță pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat (a se vedea fig.).
Fălcile de prindere ale variantelor 04526-08 și 04526-0810 nu prezintă caneluri.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Această toleranță pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat (a se vedea fig.).
Fălcile de prindere ale variantelor 04526-08 și 04526-0810 nu prezintă caneluri.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
On request
Segmente de prindere cu formă încorporată sau altă duritate.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 912
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.