Dispozitiv de fixare cu pană cu adaos de prelurare Oțel ameliorabil negru călit 04524-3110
- Lungime suplimentară pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat
- Potrivit pentru strângeri multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Poate fi utilizat atât într-o gaură filetată, cât și într-o canelură în T
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Unitatea de vânzare
151,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Varianta 2
bilateral
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
Componenta
suprafeței
călit
B=lățime
28
D=filet
M10X25
A
max.
47
A
min.
42
C
19
Cuplu de
strângere
max. Nm
37
E
3,5
Forța de strângere
max. kN
15
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite și revenite, negre.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare. Toleranța pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat. În plus, este adecvată pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Attention
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană constă în toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta M8 și 5 mm pentru variantele M10, M12 și M16.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 6912
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.