text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Varianta 2
bilateral
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit
Culoarea corpului de bază
negru
Componenta suprafeței
călit
B=lățime
30
D=filet
M12X40
A max.
59,5
A min.
54
C
22
Cuplu de strângere max. Nm
65
E
3,5
Forța de strângere max. kN
23
Tip montaj
Filet
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite și revenite, negre.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare. Toleranța pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat. În plus, este adecvată pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.

Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Attention
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană constă în toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta M8 și 5 mm pentru variantele M10, M12 și M16.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 6912

1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem