Dispozitiv de fixare cu pană canelat Oțel pentru unelte întărit 04525-16
- Design compact
- Ideal pentru prinderi orizontale și verticale multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Poate fi utilizat atât într-o gaură filetată, cât și într-o canelură în T
Unitatea de vânzare
274,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
canelat
Varianta 2
pentru orificiu filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
B=lățime
56
D=filet
M16X60
A
max.
66
A
min.
57
B1
42
C
29
Cuplu de
strângere
max. Nm
210
E
5
Forța de strângere
max. kN
50
G
M16
Tip montaj
Filet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază, segmente de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt potrivite prin intermediul designului lor compact în mod special pentru prinderi multiple orizontale și verticale. Prin suprafața călită și șlefuită a penei se ating forțe de strângere mari.
La alegere, dispozitivele de fixare cu pană corespunzătoare se pot fixa într-o gaură de grilaj sau fantă T. Prin rotirea șurubului cilindric DIN 912 ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe un opritor fix.
Fălcile de prindere ale variantelor 04525-08 și 04525-0810 nu prezintă caneluri.
Prin orificiul alungit adaptat se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
La alegere, dispozitivele de fixare cu pană corespunzătoare se pot fixa într-o gaură de grilaj sau fantă T. Prin rotirea șurubului cilindric DIN 912 ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe un opritor fix.
Fălcile de prindere ale variantelor 04525-08 și 04525-0810 nu prezintă caneluri.
Prin orificiul alungit adaptat se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 912
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Oprire fixă
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Oprire fixă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.