Dispozitiv de fixare cu pană canelat Oțel ameliorabil negru întărit 04524-2210
- Potrivit pentru prinderi multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Poate fi utilizat atât într-o gaură filetată, cât și într-o canelură în T
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Unitatea de vânzare
177,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
canelat
Varianta 2
bilateral
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
38
D=filet
M10X25
A
max.
37
A
min.
32
C
19
Cuplu de
strângere
max. Nm
49
E
3,5
Forța de strângere
max. kN
20
Tip montaj
Filet
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, negre.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 6912
1) Suprafețe de prindere netede
2) Suprafețe de prindere cu nervuri
3) Dispozitiv de fixare cu pană
4) Piesa de lucru
5) Oprire fixă
1) Suprafețe de prindere netede
2) Suprafețe de prindere cu nervuri
3) Dispozitiv de fixare cu pană
4) Piesa de lucru
5) Oprire fixă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.