text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de fixare cu pană
Varianta 1
duble
Varianta 2
pentru canelura în T
Tip de produs
Tensiunea de tracțiune
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
oțel pentru unelte
Componenta suprafeței
întărit și lustruit
B=lățime
56
D=filet
M16X70
A max.
67
A min.
57
B1
42
C
50
Cuplu de strângere max. Nm
210
E
5
Forța de strângere max. kN
60
G
18
Tip montaj
Canelură în T
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază, segmente de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere călite (49-51 HRC) și brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană dublă sunt potrivite prin intermediul designului lor compact în mod special pentru prinderi multiple orizontale și verticale. Prin suprafața călită și șlefuită a penei se ating forțe de strângere mari.
La alegere, dispozitivele de fixare cu pană corespunzătoare se pot fixa într-o gaură de grilaj sau fantă T. Prin rotirea șurubului cilindric DIN 912 ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe un opritor fix.
Prin pana dublă rezultă la această variantă așa-numitul „efect de tragere în jos”.

Cale de deplasare pe număr de comandă:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 912

1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Oprire fixă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought