Cleme laterale Oțel ameliorabil negru brunată 04579-10-0600
- Automatizabil
- Forțe mari de tensionare
- Prindere rapidă
Unitatea de vânzare
1.109,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme laterale
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
76
D=filet
M6x15
H=înălțime
80
L=lungime
76
SW = lățimea cheii
19
B1
52
B2
32
B3
64
B4
35
Cuplu de
strângere
max. Nm
27
Cursă
S
8
D1
10
D2
6,6
Forța de strângere
kN
6
H1
56
H2
50
H3
30
H4
35
H5
12
H6
15
H7
8
L1
34
L2
5
L3
30
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Aceste cleme laterale sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Călite și brunate.
Method of operation
Acționare prin intermediul cheii pneumatice cu impact cu cuplu reglabil sau manual cu cheia de strângere.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Capacitate de automatizare
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Scope of delivery
04579-10-0600: 2x știft de poziționare Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x știft de poziționare Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x știft de poziționare Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Inserții gripper 07113.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.