text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme laterale
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
100
D=filet
M6x15
H=înălțime
97
L=lungime
100
SW = lățimea cheii
19
B1
68
B2
42
B3
85
B4
45
Cuplu de strângere max. Nm
55
Cursă S
11
D1
16
D2
9
Forța de strângere kN
10
H1
73
H2
65
H3
40
H4
45
H5
15
H6
16
H7
11
L1
44,5
L2
8
L3
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Aceste cleme laterale sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Călite și brunate.
Method of operation
Acționare prin intermediul cheii pneumatice cu impact cu cuplu reglabil sau manual cu cheia de strângere.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Capacitate de automatizare
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Scope of delivery
04579-10-0600: 2x știft de poziționare Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x știft de poziționare Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Inserții gripper 07113.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem