Cleme laterale cu vârf de prindere Oțel ameliorabil brunată 04580-30
- Design compact
- Opțiuni de aplicare orizontale și verticale
- Șurub de presiune interschimbabil
Unitatea de vânzare
658,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme laterale
Varianta 1
cu vârf de prindere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=lățime
67
BN= lățimea canelurii
18
D=filet
M16
H=înălțime
71,5
L=lungime
134
SW = lățimea cheii
24
B1
36
B2
20
Cuplu de strângere
M1
Nm
205
Cuplu de strângere
M2
Nm
125
Cursă
S
10
D1
M16
D2
M6
Dimensiune
30
F
kN
30
H1
34
L1
max.
199,5
L1
min.
189,5
L2
max.
70,5
L2
min.
60,5
L3
26,5
L4
36
L5
32
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Sistemul mecanic de fixare laterală fără efect de tracțiune poate fi utilizat ca element de fixare și ca element de oprire.
Șuruburile de fixare ISO 4014 (10.9) și piulițele pentru fantele în formă de T DIN 508 sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile de fixare ISO 4014 (10.9) și piulițele pentru fantele în formă de T DIN 508 sunt incluse în pachetul de livrare.
Advantages
- Design compact
- Opțiuni de aplicare orizontale și verticale
- surub de presiune înlocuibil
- Opțiuni de aplicare orizontale și verticale
- surub de presiune înlocuibil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.