Clemă pentru profil în T oțel călit și nichelat 04469-1014
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Ideal pentru piese de prelucrat plate
- Corp de bază călit
Unitatea de vânzare
64,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pentru profil în T
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit și nichelat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
B=lățime
22
BN= lățimea canelurii
14
D=filet
M10
H=înălțime
31
L=lungime
40
B1
13,6
Cuplu de strângere
M1
Nm
18
Cuplu de strângere
M2
Nm
9
F
kN
7
F1
kN
3,5
H1
24
H2
14-19
SW
5
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
Corp de bază din oțel 1.7225.
Șuruburi din oțel, clasa de rezistență 8.8.
Șuruburi din oțel, clasa de rezistență 8.8.
Version
Corp de bază întărit și nichelat.
Șuruburi brunate.
Șuruburi brunate.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele cu fantă în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema canelurii T în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șurubul de fixare al întinzătorului cu rost în T în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de strângere al clemei canelurii T.
2. Strângeți șurubul de fixare al întinzătorului cu rost în T în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de strângere al clemei canelurii T.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.