text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă pentru profil în T
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și nichelat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
B=lățime
28
BN= lățimea canelurii
18
D=filet
M12
H=înălțime
39
L=lungime
49
B1
17,4
Cuplu de strângere M1 Nm
32
Cuplu de strângere M2 Nm
15
F kN
10
F1 kN
5
H1
30
H2
18-24
SW
6
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
Corp de bază din oțel 1.7225.
Șuruburi din oțel, clasa de rezistență 8.8.
Version
Corp de bază întărit și nichelat.
Șuruburi brunate.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele cu fantă în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema canelurii T în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șurubul de fixare al întinzătorului cu rost în T în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de strângere al clemei canelurii T.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought