Clemă cu profil jos reglabil Oțel ameliorabil brunată 04470-05-93116030
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Înălțime totală scăzută, fără contururi perturbatoare
- Suprafața de tensionare șlefuită
Unitatea de vânzare
301,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu profil jos
Varianta 1
reglabil
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta
suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
40
L=lungime
137
B1
17
B2
26
F1
kN
11,7
F2
kN
24
H
39
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1
Nm
32
M2
Nm
60
Tip montaj
Găuri alungite
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Note
Clema adâncă reglabilă este utilizată împreună cu placa de suport CL.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.