text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu profil jos
Varianta 1
reglabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
25
L=lungime
72
B1
8,5
B2
14
F1 kN
3,6
F2 kN
4
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
M1 Nm
6,5
M2 Nm
8
Tip montaj
Găuri alungite
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este striată.
Note
Clema adâncă reglabilă este utilizată împreună cu placa de suport CL.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem