text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu profil jos
Varianta 1
reglabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
40
L=lungime
137
B1
17
B2
26
F1 kN
11,7
F2 kN
24
H
39
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1 Nm
32
M2 Nm
60
Tip montaj
Găuri alungite
Utilizarea
Piese brute
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este striată.
Note
Clema adâncă reglabilă este utilizată împreună cu placa de suport CL.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem