Clemă cu profil jos reglabil Oțel ameliorabil brunată 04470-05-92108016
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Ideal pentru piese de prelucrat plate
- Înălțime totală scăzută, fără contururi perturbatoare
- Suprafața de tensionare șlefuită
Sales unit
119,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Clemă cu profil jos
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
teșit
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta
suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
25
H=înălțime
7,5
L=lungime
72
B1
8,5
B2
14
F1
kN
3,6
F2
kN
4
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
M1
Nm
6,5
M2
Nm
8
Tip montaj
Găuri alungite
Utilizarea
piese prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Note
Clema adâncă reglabilă și decalată este utilizată împreună cu placa de suport CL.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.