text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme plane
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
BN= lățimea canelurii
14
B
22
B1
14
F kN
5,5
F1 kN
0,7
H max.
13,5
H min.
1,5
H1
34
H2
11
H3
5
L
55
L1
1,8
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Note
Aceste cleme plate pot fi utilizate pentru a fixa piese de lucru deosebit de joase. Efectul de pană al fălcilor de prindere presează piesa de lucru ferm și sigur pe masa mașinii. ”H1” și ”H3” cu adâncimea maximă a fantei T în conformitate cu DIN 650. Pentru a obține înălțimi de prindere mai mici cu adâncimea minimă a fantei, piesa de prindere poate fi rectificată cu dimensiunea H3.

Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.

Furnizate în perechi.
Scope of delivery
- 2x cleme plate pentru fanta în T.
- 2x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought