text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme plane
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și nichelat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
B=lățime
44
BN= lățimea canelurii
14
D=filet
M12
H=înălțime
25
L=lungime
112
C1
8
Cuplu de strângere M1 Nm
65
Cuplu de strângere M2 Nm
52
F kN
15
F1 kN
7,5
SW
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
Element de fixare (față), oțel 1.7225.
Element de reținere (spate), oțel 1.0503.
Version
Piese din oțel inoxidabil călite și nichelate.
Piese din oțel lustruite.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele plate pentru caneluri în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema plată în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șuruburile de fixare (elementul de reținere) în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este prinsă prin strângerea șurubului de prindere (element de fixare).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought