Cleme plane pentru canelura în T oțel călit și nichelat 04462-1618
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Ideal pentru piese de prelucrat plate
- Piese din oțel inoxidabil călit
Unitatea de vânzare
123,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme plane
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit și nichelat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
B=lățime
56
BN= lățimea canelurii
18
D=filet
M16
H=înălțime
30
L=lungime
132
C1
10
Cuplu de strângere
M1
Nm
150
Cuplu de strângere
M2
Nm
120
F
kN
25
F1
kN
12,5
SW
14
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
Element de fixare (față), oțel 1.7225.
Element de reținere (spate), oțel 1.0503.
Element de reținere (spate), oțel 1.0503.
Version
Piese din oțel inoxidabil călite și nichelate.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele plate pentru caneluri în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema plată în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șuruburile de fixare (elementul de reținere) în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este prinsă prin strângerea șurubului de prindere (element de fixare).
2. Strângeți șuruburile de fixare (elementul de reținere) în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este prinsă prin strângerea șurubului de prindere (element de fixare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.