{"product":{"productId":"agid.3090","price":128.69,"name":"Element de strângere cu efect de coborâre, din oțel, cu pârghie de strângere și bucșă de centrare, bac de strângere cu două inserții din metal dur, rotund și prismă"},"currency":"EUR"}
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Se utilizează flexibil
- Fălci de prindere, călite în carcasă
- Acționare manuală
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și lustruit.
Note
Elementul de strângere cu efect de coborâre reprezintă un element rapid de fixare, cu ajutorul căruia piesele de prelucrat sunt presate simultan de către fălcile pivotante, prin intermediul excentricului spiralat, împotriva dispozitivelor fixe de oprire și pe un suport.
Elementul de strângere cu efect de coborâre poate fi poziționat și fixat pe bucșa centrală cu ajutorul șurubului de oprire și al bucșei de centrare (a se vedea desenul).
Versiunile 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 și 04518-006035 au 2 inserții rotunde din metal dur.
Elementul de strângere cu efect de coborâre poate fi poziționat și fixat pe bucșa centrală cu ajutorul șurubului de oprire și al bucșei de centrare (a se vedea desenul).
Versiunile 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 și 04518-006035 au 2 inserții rotunde din metal dur.
Clamping force
04518-006... = 7200 N
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.