Fălci de prindere cu profil jos oțel întărit și lustruit 04450-162
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Ideal pentru piese de prelucrat plate
- Corp de bază călit
Unitatea de vânzare
151,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Fălci de prindere cu profil jos
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
BN= lățimea canelurii
16
B
47
B1
40
Cuplu de strângere Nm
18
D
M12
F
kN
22
F1
kN
0,9
H
20
H1
2,5
L
80
L1
39
L2
26
L3
3
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Note
Datorită designului lor plat, aceste cleme adânci de fixare sunt potrivite pentru prelucrarea celor mai comune dimensiuni ale pieselor de prelucrat. Clemele durificate mențin în același timp poziția de strângere în față și în jos datorită efectului de pană.
Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.
Furnizate în perechi.
Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.
Furnizate în perechi.
Scope of delivery
- 2x fălci de tensionare adâncă.
- 4x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x piulițe pentru fantele în T DIN 508.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
- 4x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x piulițe pentru fantele în T DIN 508.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.