text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Fălci de prindere cu profil jos
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
BN= lățimea canelurii
20
B
60
B1
50
Cuplu de strângere Nm
36
D
M16
F kN
36
F1 kN
1,4
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Note
Datorită designului lor plat, aceste cleme adânci de fixare sunt potrivite pentru prelucrarea celor mai comune dimensiuni ale pieselor de prelucrat. Clemele durificate mențin în același timp poziția de strângere în față și în jos datorită efectului de pană.

Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.

Furnizate în perechi.
Scope of delivery
- 2x fălci de tensionare adâncă.
- 4x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x piulițe pentru fantele în T DIN 508.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought