text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falca de prindere stabilă
Varianta 1
plat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
întărit
B= Lățimea fantei T
32/36/42
SW = lățimea cheii
21
B
90
B1
38
Cuplu de strângere Nm
160
F1 kN
7,5
Forța de strângere F kN
50
H max.
91,5
H min.
74
H1
46
H2
40
L
256
L1
152
L2
34
S
12
S1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corpul bazei din oțel tratat termic.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite.
Note
Clemele de fixare pot fi utilizate pe ambele părți. Partea netedă pentru piesele de prelucrat, partea cu striații pentru suprafețele brute de fixare. Două șuruburi de fixare pot fi utilizate pentru a fixa clema stabilă la masa utilajului. În funcție de lățimea canelurii, șuruburile pentru caneluri în T 07040 sunt potrivite drept șuruburi de fixare. Acestea trebuie comandate separat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought