text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falca de prindere stabilă
Materialul corpului de bază
Fontă maleabilă
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
întărit
B= Lățimea fantei T
20/22/24/28/30
Acționare
Șurub
B
75
B1
26
Cuplu de strângere Nm
85/85/95/95/110
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
Forța de strângere F kN
25/25/32/32/36
H
100
H1
45
H2
118
H3
40
L
230
L1
138,5
S
12
S1
11
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
Piese brute și prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp din fontă maleabilă.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
lustruit.
Fălci de prindere călite.
Note
Clemele de fixare sunt rotative: partea netedă pentru piesele de prelucrat, partea cu striații pentru suprafețele brute de fixare. Recomandăm utilizarea a două șuruburi de fixare pentru a fixa clema stabilă de fixare pe masa utilajului!
În funcție de lățimea canelurii, ca șuruburi de fixare pot fi utilizate șuruburi pentru caneluri în T 07040 (se comandă separat).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought