Falca de prindere stabilă Fontă maleabilă brunată 04500-38
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Fălcile de prindere sunt rotative (netede și ondulate)
- Fălci de prindere, călite în carcasă
- Pentru forțe de strângere ridicate
Unitatea de vânzare
732,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falca de prindere stabilă
Materialul
corpului de bază
Fontă maleabilă
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
întărit
B= Lățimea fantei T
32/36/42
Acționare
Șurub
B
90
B1
38
Cuplu de strângere Nm
160
F1
kN
7,5
Forța de strângere
F
kN
50
H
120
H1
56
H2
145
H3
40
L
265
L1
158
S
12
S1
15
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
Piese brute și prelucrate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp din fontă maleabilă.
Fălci de prindere din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
lustruit.
Fălci de prindere călite.
Fălci de prindere călite.
Note
Clemele de fixare sunt rotative: partea netedă pentru piesele de prelucrat, partea cu striații pentru suprafețele brute de fixare. Recomandăm utilizarea a două șuruburi de fixare pentru a fixa clema stabilă de fixare pe masa utilajului!
În funcție de lățimea canelurii, ca șuruburi de fixare pot fi utilizate șuruburi pentru caneluri în T 07040 (se comandă separat).
În funcție de lățimea canelurii, ca șuruburi de fixare pot fi utilizate șuruburi pentru caneluri în T 07040 (se comandă separat).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.