Inel adaptor oțel întărit 04486-05-1825
Sales unit
27,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Inel adaptor
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D
18
D1
25
G
M14x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Product description
Inelele de adaptare pot fi utilizate pentru a reduce la diferite diametre de montare. Acest lucru permite poziționarea diferitelor elemente de fixare pe dispozitive de fixare cu găuri de grilă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.