text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adapter ring
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D
22
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Inelele de adaptare pot fi utilizate pentru a reduce la diferite diametre de montare. Acest lucru permite poziționarea diferitelor elemente de fixare pe dispozitive de fixare cu găuri de grilă.
Material
Oțel.
Version
călit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem