Inel adaptor oțel întărit 04486-05-2425
Unitatea de vânzare
27,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel adaptor
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D
24
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Inelele de adaptare pot fi utilizate pentru a reduce la diferite diametre de montare. Acest lucru permite poziționarea diferitelor elemente de fixare pe dispozitive de fixare cu găuri de grilă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.