Cleme plane pentru canelura în T oțel călit 04571-10-14
- Efect de tragere în jos
- Înălțime mică
- Prindere rapidă
- Forțe mari de tensionare
Unitatea de vânzare
477,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme plane
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit
Materialul
componentei
oțel de arcuri
B=lățime
22
BN= lățimea canelurii
14
H=înălțime
10,5
L=lungime
52
B1
20
Cuplu de strângere Nm
9
F
kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din oțel.
Element de fixare și opritor din oțel de arcuri.
Element de fixare și opritor din oțel de arcuri.
Version
Corp de bază temperat.
Note for ordering
Numărul de comandă conține o pereche compusă dintr-un element de fixare și un opritor.
Note
Rotirea șurubului excentric de la elementul de prindere apasă piesa de prelucrat în jos (efect de tragere în jos). În plus, elementul de prindere apasă piesa de prelucrat pe opritor și permite astfel o susținere plan-paralelă.
Partea de oprire oferă o referință care face posibile repetări exacte.
Cursa excentricului: 1,2 mm.
Partea de oprire oferă o referință care face posibile repetări exacte.
Cursa excentricului: 1,2 mm.
Application
Adecvat pentru fixarea mai multor piese și a unei singure piese pe dispozitive de fixare și mese cu fante în T.
Drawing reference
1) Șurub excentric
2) Element de fixare
3) Oprire
4) Corp bază
2) Element de fixare
3) Oprire
4) Corp bază
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.