text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Opritor
Varianta 1
with self-aligning pad
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
100
B1
45
B2
30
D
25
Dimensiune
Dimensiunea sistemului 16
F max. kN
30
G
M16
H
116
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L max.
100
L min.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
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
Grilă fixă cu inserție pendulară pentru pre-prelucrare prindere directă și pentru prelucrarea semifabricatelor.
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Note
Oprirea fixă cu inserție oscilantă este utilizată ca o contraparte pentru elementul de prindere cu inserție oscilantă 04486-02. Datorită structurii sale extrem de stabile și a designului compact, opritorul fix este potrivit pentru fixarea directă de prelucrare (OP10) cu sistemul de fixare modulară pe 5 axe și pentru fixarea de semifabricate din orice panouri și alte piese de lucru.

Punctul de prindere se adaptează la geometria piesei de prelucrat datorită suporturilor oscilante integrate. Acest lucru înseamnă că și geometriile înclinate ale pieselor de prelucrat pot fi fixate rapid și sigur.

Diverse modele de suporturi oscilante acoperă o gamă largă de aplicații.

Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.

Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de fixare și a reglajului fin.

Interfața pentru plăci modulare de prindere (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Advantages
- Fixarea geometriilor înclinate ale pieselor de prelucrat.
- Reglarea orizontală.- Sunt posibile diferite înălțimi de susținere a pieselor de lucru.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
Scope of delivery
1 buc. Oprire fixă cu inserție de pendul.
1 buc. Picior de fixare 02040-2081.
Drawing reference
1) Atenție: Risc de deformare!
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!

Forma A: Suport oscilant, neted
Forma B: Suport oscilant, cu inserție POM
Forma C: Suport oscilant, cu nervuri
Forma D: Suport oscilant, cu inserție din carbură
Accessory
- Picioare de fixare 02040.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem