text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Opritor
Varianta 1
with gripper
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
100
B1
45
B2
30
D
25
Dimensiune
Dimensiunea sistemului 16
F max. kN
30
G
M16
H
113
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L max.
100
L min.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
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
Oprire fixă cu inserție de prindere pentru fixarea directă înainte de prelucrare și pentru prelucrarea semifabricatelor.
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Inserție de prindere întărită.
Note
Oprirea fixă cu inserție de prindere este utilizată ca o contraparte pentru elementul de prindere cu inserție de prindere 04486. Datorită structurii sale extrem de stabile și a designului compact, opritorul fix este potrivit pentru prelucrarea prindere directă (OP10) cu sistemul de prindere modular cu 5 axe și pentru prinderea de semifabricate din orice panouri și alte piese de lucru.

Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.

Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de fixare și a reglajului fin.

Interfața pentru plăci modulare de prindere (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Advantages
- Reglarea orizontală.- Sunt posibile diferite înălțimi de susținere a pieselor de lucru.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
Scope of delivery
1 buc. Oprire fixă cu inserție de prindere.
1 buc. Picior de fixare 02040-2081.
Drawing reference
1) Atenție: Risc de deformare!
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!
Accessory
- Picioare de fixare 02040.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem