text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Opritor
Varianta 1
pentru fălci de prindere stabile
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Oțel de călire
B= Lățimea fantei T
32/36/42
B
90
B1
38
B2
20
D
M6
H
120
H1
56
H3
40
L
211
L1
95
S
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din oțel turnat.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
lustruit.
Fălci de prindere călite.
Note
Elemente de oprire pentru piese de prelucrat sau dispozitive de fixare care sunt prinse sau fixate pe masa mașinii cu o falcă de prindere stabilă. Clemele de fixare sunt rotative: partea netedă pentru piesele de prelucrat, partea cu striații pentru suprafețele brute de fixare.

Prin utilizarea unui cursor pentru canalele de camă, există posibilitatea de a poziționa opritorul în canelura mesei mașinii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem