Extensie Oțel ameliorabil 04160-16075
- Pentru creșterea ghearelor de tensionare
Unitatea de vânzare
163,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Extensie
Formă
P
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
75
B
90
C
50
D
17
E
40
F
M16
G
30
H
20
J
4
K
5
L
20
M
20
N
45
R
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Blocurile de înălțime forma P sunt utilizate numai împreună cu ghearele de prindere pentru prinderea pieselor înalte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.