Element de fixare cu utilizare delicată Oțel ameliorabil 04131-116012
- Inserție delicată pentru protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
36,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu utilizare delicată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
Poliacetal
A=înălțime
25
B2=lățime
40
L1=lungime
160
Pentru=pentru șuruburi
M12
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.