Element de fixare în formă de furcă aluminiu 04130-2121
- Interval de reglare mare
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
57,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
în formă de furcă
Varianta 2
cu nas
Materialul
corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
36
B2=lățime
40
L1=lungime
200
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M12/M14
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.