text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
în formă de furcă
Varianta 2
cu nas
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
48
B2=lățime
60
L1=lungime
315
B1
22
B3
35
L2
68
L3
45
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M20/M22
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem