Element de fixare cotit Oțel ameliorabil 04200-10X16
- Unelte de prindere universale și flexibile
- Design compact pentru tensionare aproape de piesa de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Design compact pentru tensionare aproape de piesa de prelucrat
Unitatea de vânzare
140,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cotit
Varianta 2
cu unitate de reglare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B= lățimea canelurii
16
Dimensiune
1
Interval de prindere
0-35
UNSPSC Code
31162800
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
Corp de bază, fontă cu grafit sferoidal.
Element de fixare și șurub de prindere din oțel temperat.
Element de fixare și șurub de prindere din oțel temperat.
Version
lustruit.
Note
Elementele de fixare curbate cu unitate de reglare sunt unelte de tensionare universale, flexibile, care sunt asamblate din elemente individuale, formând întotdeauna o unitate fixă. Nu există piese slăbite care trebuie mai întâi coordonate pentru o sarcină de prindere. Designul compact permite prinderea aproape de piesa de prelucrat, ceea ce înseamnă că întreaga suprafață a mesei mașinii poate fi utilizată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.