text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
40
D1 = fir
M12
L=lungime
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-38
F kN
20,2
G pentru canelura în T
14
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare lăcuite. Șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought