Element de fixare Oțel ameliorabil 04192-1616
- Unitate de tensionare compactă
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
53,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
50
D1 = fir
M16
L=lungime
125
A
25
B1
18
D
M16x125
E1
26
E2
45
F
13-49
F
kN
37,8
G
pentru canelura în
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare lăcuite. Șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.