text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de fixare
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
50
D1 = fir
M16
L=lungime
125
A
25
B1
18
D
M16x125
E1
26
E2
45
F
13-46
F kN
37,8
G pentru canelura în T
18
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare lăcuite. Șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought