text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
60
D1 = fir
M20
L=lungime
160
A
30
B1
22
D
M20x160
E1
30
E2
60
F
16-65
F kN
58,8
G pentru canelura în T
22
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare lăcuite. Șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem