text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
A=înălțime
10
B2=lățime
20
L=lungime
50
B1
7
B3
8
Bilă-Ø
8,5
D
5,5
E1
10
E2
20
F kN
4,82
H
1,6
K
2,5
L1
5
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Element de fixare din oțel temperat, rulment cu bile din oțel.
Version
Elemente de fixare lustruite.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought