Element de fixare cu bilă aplatizată Oțel ameliorabil 04081-08
- Se utilizează flexibil
- Bila se adaptează optim la contururile piesei de prelucrat
- Bila întărită
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Interval de reglare extins
Unitatea de vânzare
29,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu bilă aplatizată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
A=înălțime
12
B2=lățime
25
L=lungime
60
B1
9
B3
10
Bilă-Ø
10
D
7,2
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
H
2
K
3
L1
6,5
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Element de fixare din oțel temperat, rulment cu bile din oțel.
Version
Elemente de fixare lustruite.
Bilă întărită, strălucitoare.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.