text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu bilă aplatizată
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
A=înălțime
15
B2=lățime
30
L=lungime
80
B1
11
B3
12
Bilă-Ø
12
D
8,6
E1
15
E2
30
F kN
13,9
H
2,7
K
3,5
L1
7,5
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Element de fixare din oțel temperat, rulment cu bile din oțel.
Version
Elemente de fixare lustruite.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Bila este fixată împotriva răsucirii.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought