Element de fixare cu dinți trapezoidali Oțel ameliorabil 04070-06
- Potrivit pentru plăcuțe de prindere universale 02270
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
11,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu dinți trapezoidali
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=înălțime
10
B2=lățime
20
L=lungime
50
B1
7
B3
8
E1
10
E2
20
F
kN
4,82
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M6
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
A se utiliza numai împreună cu plăcuțele universale de prindere 02270.
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.