text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu dinți trapezoidali
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
20
B2=lățime
40
L=lungime
100
B1
14
B3
14
E1
21
E2
40
F kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M12/M14
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
Description

Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
A se utiliza numai împreună cu plăcuțele universale de prindere 02270.

Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought